Systeemreferentie
Handelingssysteem voor bouwmaterialen
Logistiek | Intralogistiek
Uitdaging
Laag voor laag behandeling van verschillende stenen.
Oplossing
De lagen worden centraal gesloten met een servo-parallelgrijper. De bekken van de grijper zijn speciaal gecoat voor een veilig gebruik.
Highlights en technische gegevens
IP40
Aandrijving AC-servomotor
Uitwendig grijpen
Grijpvingers gesynchroniseerd
Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
| Type aandrijving | elektrisch |
| Grijpconcept | Met kracht sluitend |
| Grijpbeveiliging | Klemming |
| Slag max. | 640 [mm] |
| IP-klasse | IP40 |
| Systeemgewicht | 210 [kg] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd